Ram 1-fack 1930 plast, serie 1930, Vit 138109
Finns även i
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Uttag 4 tillgängliga produkter -
Ljussignal 4 tillgängliga produkter -
Datauttag 8 tillgängliga produkter -
Centrumbricka 19 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Antal fack1
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd80 mm
-
Bredd80 mm
-
Djup9,90 mm
-
Har märksfältNej
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 138109
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 138109
Ram 1-fack, plast, serie 1930, Vit
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Serie 1930
Strömställarserie från Hager
PDF4,42 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28
PDF295,11 kB