Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit WTD3372WG
Finns även i
Konfigurera produkten
Verktyg de-DE 2026-04-01
Öppna verktygVerktyg de-DE 2025-11-13
Öppna verktygVälj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Jalusibrytare / tryckknapp 3 tillgängliga produkter -
Centrumbricka 9 tillgängliga produkter -
Blindlock 4 tillgängliga produkter -
Ljussignal 2 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Antal fack1
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd80 mm
-
Djup9 mm
-
Har märksfältNej
-
MonteringInfälld montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
-
Typ av lock/ramMellanstycke
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTD3372WG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WTD3372WG
Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit
PDF -
Tekniska broschyrer
1930
En designklassiker med dagens moderna teknik
PDF7,59 MB -
Verktyg
Verktyg de-DE 2025-11-13
URL
Verktyg de-DE 2026-04-01
URL -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB