The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Hotell­korts­bry­tare - 1930
    • WLN8010BG
    EAN
    3250610089668
    E-nr.
    1802345
    Förp
    1 st
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2026-04-01
    • Hotell­korts­bry­tare - 1930

    Reläbrytare med centrum-platta till hotellkort, 1930/R.classic, svart, blank WLN8010BG

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Reläbrytare med centrum-platta till hotellkort, 1930/R.classic, svart, blank

    WLN8010BG

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 14 tillgängliga produkter

    Passar till

    • WTD3100BG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PBG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PWG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3100WG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3191BG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3191WG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3200BG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3200WG

      Ram 2-fack 1930 i plast, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3300BG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3300WG

      Ram 3-fack, plast, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3371BG

      Ram 1-fack , plast, ytterram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3371WG

      Ram 1-fack, plast, ytterram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • WTD3372BG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Svart

      0,00 kr  / *
    • WTD3372WG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Hotell­kort
    • Antal poler
      1
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      1500 W
    • Lysrör, Duokopp­lade'
      1500 W
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      60 mm
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    • Diameter
      70 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      0
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACh-certifikat WLN8010BG
    PDF
    RoHS-certifikat WLN8010BG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WLN8010BG | Hager Sverige

      Produktbild WLN8010BG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WLN8010BG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WLN8010BG

      Reläbrytare med centrum-platta till hotellkort, 1930/R.classic, svart, blank

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2026-03-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2026-03-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2026-03-30

      PDF
      470,42 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild 1930 | Hager Sverige

      1930

      En designklassiker med dagens moderna teknik

      PDF
      7,59 MB
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,18 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-02-25

      PDF
      281,55 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group