Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Svart WTD3372BG
catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Jalusibrytare / tryckknapp 3 product.page.accessories.products-available -
Centrumbricka 9 product.page.accessories.products-available -
Blindlock 4 product.page.accessories.products-available -
Ljussignal 2 product.page.accessories.products-available -
Utanpåliggande dosa 2 product.page.accessories.products-available -
Bakplatta för utanpåliggande montage 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Antal fack1
-
FärgSvart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd80 mm
-
Djup9 mm
-
Har märksfältNej
-
MonteringInfälld montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
-
Typ av lock/ramMellanstycke
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTD3372BG
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad WTD3372BG
Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Svart
PDF -
Teknisk broschyr
1930
En designklassiker med dagens moderna teknik
PDF7,59 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB