Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor 459410
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 43 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Anslutning/anslutningstypÄnduttag
-
Dämpning vid 2150 MHz2 dB
-
Dämpning vid 860 MHz2 dB
-
Frekvens bandbredd5 - 2400 MHz
-
Bredbandsteknologi5 - 2400 MHz
-
Antal utgångar4
-
MaterialMetall
-
Djup27,20 mm
-
Inbyggnadsdjup40 mm
-
MonteringInfälld montering
-
FunktionLämplig för HDTV
-
SpänningDC-spänningsförande
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Montageplatta/montageringDe externa öljetter på stödringen går att bryta av för att passa rund design
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 459410
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 459410
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2023-08-08
PDF251,62 kB