The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930
    • WTF4107BG
    EAN
    3250610090695
    E-nr.
    5100555
    Förp
    10 St
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2024-10-02
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930

    Centrumbricka 1xRJ45, 1930, Svart WTF4107BG

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka 1xRJ45, 1930, Svart

    WTF4107BG

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      9005
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      50 mm
    • Djup
      4,70 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      UAE/IAE (ISDN)
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02
    • Rela­te­rade System
      Serie 1930 / Serie Glas

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WTF4107BG
    PDF
    RoHS-certifikat WTF4107BG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WTF4107BG | Hager Sverige

      Produktbild WTF4107BG

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad WTF4107BG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WTF4107BG

      Centrumbricka 1xRJ45, serie 1930, Svart

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2024-10-02 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2024-10-02

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      104001 - Centrumbricka universal, serie 1930, svart
      104001
      Centrumbricka universal (TAE), serie 1930, Svart
      E-nr.
      6220361
    • 2
      103921 - Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Svart
      103921
      Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Svart
      E-nr.
      1803425
    • 3
      140901 - Centrumbricka 2xRJ45, serie 1930, Svart
      140901
      Centrumbricka 2xRJ45, serie 1930, Svart
      E-nr.
      1803427
    • 4
      140701 - Centrumbricka 1xRJ45, serie 1930, Svart
      140701
      Centrumbricka 1xRJ45, serie 1930, Svart
      E-nr.
      5118623
    • 5
      1409 - Centrumbricka för 2xRJ45, serie 1930, vit
      1409
      Centrumbricka 2xRJ45 serie 1930, Vit, Kat.3, Kat.5e och Kat.6
      E-nr.
      1803426

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00