The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • 14841909
    EAN
    4011334227281
    E-nr.
    6061956
    Förp
    10 St
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1

    Centrumbricka Radio + TV + 2 x SAT, Vit, S.1 14841909

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka Radio + TV + 2 x SAT, Vit, S.1

    14841909

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      51,50 mm
    • Bredd
      51,50 mm
    • Djup
      8 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Coax
    • Antal anslut­ningar
      4
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 14841909
    PDF
    RoHS-certifikat 14841909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 14841909 | Hager Sverige

      Produktbild 14841909

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 14841909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 14841909

      Centrumbricka Radio + TV + 2 x SAT, Vit, S.1

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Sverige

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      459410 - Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
      459410
      Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
      E-nr.
      6000592
    • 2
      260415 - Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
      260415
      Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
      E-nr.
      5200641
    • 3
      260419 - Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Vit serie 1930
      260419
      Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Vit serie 1930
      E-nr.
      5200642
    • 4
      WDF4593 - Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
      WDF4593
      Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor
      E-nr.
      6001520
    • 5
      WDF45921 - Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor
      WDF45921
      Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor
      E-nr.
      6001524

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group