catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dimmer 1 product.page.accessories.products-available -
Elektriska tillbehör/reservdelar för armaturer 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 16 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
FärgSvart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
MaterialPlast
-
Axel diameter4 mm
-
Inbyggnadsdjup24 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup45 mm
-
Styr/manöverelementTryck- och vridbrytare
-
Dimbara 230 V LED-lampor3 - 100 W
-
Driftstemperatur-5 - +35 °C
-
Ledararea0,5 - 4,0 mm²
-
Dimrings principFramkantsdimring,bakkantsdinmring eller LED beroende på last-typ, självlärande
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
SpänningSpänningstest möjligt utan demontering
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Expansionsenhet ingångMed ingång till tryckknapp (NO-kontakt), Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer
-
Drift och styrningInget Bluetooth-gränssnitt
-
Omformare ingångNej
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTN4011BG
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad WTN4011BG
Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, 1930, svart, insats med klor
PDF -
Monteringsanvisning
Installationshandbok en-GB 2026-06-03
PDF458,64 kB
Installationshandbok sv-SE 2026-06-03
PDF460,17 kB -
ProductMaintenanceManual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Teknisk broschyr
1930
En designklassiker med dagens moderna teknik
PDF7,59 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB