The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Dimmer - 1930
    • WTN4041WG
    EAN
    3250610075463
    E-nr.
    1361244
    Förp
    1 st
    • Dimmer - 1930

    Vriddimmer slav för 294410, LED 3-100W, 1930, vit, insats med klor WTN4041WG

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vriddimmer slav för 294410, LED 3-100W, 1930, vit, insats med klor

    WTN4041WG

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    294410
    294410
    Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, serie 1930, Vit, insats med klor
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Mate­rial
      Plast
    Dimen­sioner
    • Axel diameter
      4 mm
    • Inbygg­nads­djup
      24 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      45 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck- och vrid­bry­tare
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,30 W
    Text
    • Spän­ning
      Spän­nings­test möjligt utan demon­te­ring
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WTN4041WG
    PDF
    RoHS-certifikat WTN4041WG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WTN4041WG | Hager Sverige

      Produktbild WTN4041WG

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad WTN4041WG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WTN4041WG

      Sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer, polarvit, blank

      PDF
    • Manual

      Bild Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager Sverige

      Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      3,41 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-02-24

      PDF
      222,83 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      2913 - Kompensationsmodul, förhindrar t.ex. after glow på LED-lampor när de stängs
      2913
      Kompensationsmodul, förhindrar t.ex. after glow på LED-lampor när de stängs
      E-nr.
      1360634
    • 2
      294510 - Vriddimmer serie 1930 slav för 294410, 230V för LED 3-100W med klor, vit
      294510
      Vriddimmer slav för 294410, LED 3-100W, serie 1930, Vit, insats med klor
      E-nr.
      1360640
    • 3
      294410 - Vriddimmer serie 1930 universal 230V för LED 3-100W, insats med klor, vit
      294410
      Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, serie 1930, Vit, insats med klor
      E-nr.
      1360638
    • 4
      294511 - Vriddimmer 1930 slav för 294411, LED 3-100W, Svart, insats med klor
      294511
      Vriddimmer slav för 294411, LED 3-100W, serie 1930, Svart, insats med klor
      E-nr.
      1360641
    • 5
      294411 - Vriddimmer 1930 Universal. LED 3-100W, Svart, insats med klor
      294411
      Vriddimmer Universal R, C, LED 3-100W, serie 1930, Svart, insats med klor
      E-nr.
      1360639

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00