Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 15 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
FärgSvart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
MaterialPlast
-
Axel diameter4 mm
-
Inbyggnadsdjup24 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup45 mm
-
Styr/manöverelementTryck- och vridbrytare
-
Strömförbrukning (standby)0,30 W
-
Driftstemperatur-5 - +35 °C
-
SpänningSpänningstest möjligt utan demontering
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
Omformare ingångJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTN4041BG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WTN4041BG
Vriddimmer slav för 294411, LED 3-100W, 1930, svart, insats med klor
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2026-06-04
PDF345,14 kB
Installationshandbok sv-SE 2026-06-04
PDF346,15 kB -
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Tekniska broschyrer
1930
En designklassiker med dagens moderna teknik
PDF7,59 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB