Ram 3-fack, plast, 1930, Vit WTD3300WG
Finns även i
Konfigurera produkten
Verktyg de-DE 2026-04-01
Öppna verktygVerktyg de-DE 2025-11-13
Öppna verktygVälj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Jalusibrytare / tryckknapp 3 tillgängliga produkter -
Centrumbricka 9 tillgängliga produkter -
Blindlock 4 tillgängliga produkter -
Ljussignal 2 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Antal fack3
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd80 mm
-
Bredd222 mm
-
Djup9 mm
-
Har märksfältNej
-
MonteringInfälld montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTD3300WG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WTD3300WG
Ram 3-fack, plast, 1930, Vit
PDF -
Tekniska broschyrer
1930
En designklassiker med dagens moderna teknik
PDF7,59 MB -
Verktyg
Verktyg de-DE 2025-11-13
URL
Verktyg de-DE 2026-04-01
URL -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB