The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager 1930
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930
    • WTF4108WG
    EAN
    3250610090190
    E-nr.
    1802048
    Förp
    10 bitar
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930

    Centrumbricka för 2xRJ45, 1930, vit WTF4108WG

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Centrumbricka för 2xRJ45, 1930, vit

    WTF4108WG

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      50 mm
    • Djup
      7,80 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      UAE/IAE (ISDN)
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    • Antal öppningar för insatser
      1
    • Rela­te­rade System
      Serie 1930 / Serie Glas

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACh-certifikat WTF4108WG
    PDF
    RoHS-certifikat WTF4108WG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WTF4108WG | Hager Sverige

      Produktbild WTF4108WG

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad WTF4108WG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WTF4108WG

      Centrumbricka för 2xRJ45, 1930, vit

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild 1930 | Hager Sverige

      1930

      En designklassiker med dagens moderna teknik

      PDF
      7,59 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTF4107WG - Centrumbricka för 1xRJ45 1930, vit
      WTF4107WG
      Centrumbricka för 1xRJ45 1930, vit
      E-nr.
      5100556
    • 2
      WDF410866 - Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
      WDF410866
      Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
      E-nr.
      5100547
    • 3
      WTF4592BG - Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Svart
      WTF4592BG
      Centrumbricka antenn Radio/TV, serie 1930, Svart
      E-nr.
      1802047
    • 4
      WDF41076 - Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      WDF41076
      Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      E-nr.
      5100545
    • 5
      WDF4800PW1 - Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
      WDF4800PW1
      Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
      E-nr.
      6222730

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group