The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • WDE303601
    EAN
    3250610093412
    E-nr.
    1802387
    Förp
    10 St

    Strömställare Trapp/1-polig, 10AX, rund för vippa, insats med klor WDE303601

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömställare Trapp/1-polig, 10AX, rund för vippa, insats med klor

    WDE303601

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Märkström
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7035
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    • Diameter
      71 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Klor
    • Med klor
      Ja
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Text
    • Utfö­rande
      Snab­ban­slut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    • Brytare läge
      Omkopp­ling

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WDE303601
    PDF
    RoHS-certifikat WDE303601
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE303601 | Hager Sverige

      Produktbild WDE303601

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad WDE303601 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDE303601

      Strömställare Trapp/1-polig, 10AX, rund för vippa, insats med klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-11 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-11

      PDF
      298,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00