LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0,4mA, grå WAA2530M
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Utanpåliggande dosa 14 tillgängliga produkter -
Vippströmställare 6 tillgängliga produkter -
Tryckknapp 6 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 158 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Viktiga funktioner
Kompatibilitet mellan olika designer
Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.
IP44-skydd med tätningssats
Tätningssatser säkerställer IP44-skydd för en trypp installation i fuktiga miljöer.
En lösning för allt
Färgkodade ramar och uttag kan användas för särskilda tillämpningar. Anpassad funktionsmärkning är också möjlig.
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning230-250 V
-
Märkspänning250 V
-
Märkström IN0,0004 A
-
Höjd11 mm
-
Bredd23 mm
-
Djup20 mm
-
Strömförbrukning0,4 mA
-
MonteringModulinsats 230 V AC
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
-
FärgSvart
-
Typ av ljuskällaLED ej utbytbar
-
Frekvens50-60 Hz
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAA2530M
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAA2530M
LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0,4mA, grå
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-07-09
PDF762,31 kB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
Mjukvara
Mjukvara en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB