Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor 503150
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (17)Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 5 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 41 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 A
-
Monmentan kontaktström10 A
-
Märkspänning250 V
-
Styr/manöverelementVippa
-
MaterialMetall, Plast
-
TransparentNej
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup41,60 mm
-
Inbyggnadsdjup19,50 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
MonteringInfälld montering
-
Antal knappar1
-
Antal tryckknapparEnkel tryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Har märksfältNej
-
Relaterade SystemQ.x, S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 503150
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 503150
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB