C-bricka timer 120min S.1/B.3/B.7 Vit • 16331909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie B.3
            • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Serie B.3
            • 16331909
            16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
            16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
            16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1

            Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1

            16331909

            16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
            16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
            16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
            Strömställarserie S.1 från Hager
            16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

            Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1 16331909

            EAN
            4011334220930
            E-nr.
            1800554
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Måste tillbehör

            Previous
            Previous
            2041
            2041
            Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor
            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Komplettera ditt system

            Tekniska egenskaper

            Arki­tektur
            • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
              Rote­rande
            Mate­rial
            • Färg
              Vit
            • RAL-kod
              9010
            • Ytbe­hand­ling
              Matt
            • Mate­rial
              Termo­plast
            • Behand­ling
              Obehandlad
            Dimen­sioner
            • Höjd
              55,50 mm
            • Bredd
              55,50 mm
            • Djup
              20 mm
            Anslut­ning
            • Typ av monte­ring
              Skruv­mon­te­ring
            Utrust­ning
            • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
              Nej
            Till­behör
            • Har märks­fält
              Nej
            Säkerhet
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP20
            • Rela­te­rade System
              Hager S.x/B.x
            Text

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,96 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,40 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild 16331909 | Hager Sverige

              Produktbild 16331909

            • Tekniska broschyrer

              Bild Lookbook-vaggapparater_24SE0037 | Hager Sverige

              Lookbook-vaggapparater_24SE0037

              Tekniska broschyrer sv-SE 2015-09-24

              PDF
              11,07 MB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              3032 - Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
              3032
              Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
              E-nr.
              1801003
            • 2
              3035 - Strömställarinsats Kron 10A med snabbanslutning och klor
              3035
              Strömställarinsats kron 10A, med klor
              E-nr.
              1801004
            • 3
              3036 - Strömställarinsats Trapp 10A med snabbanslutning och klor
              3036
              Strömställarinsats trapp 10A, med klor
              E-nr.
              1801001
            • 4
              3037 - Strömställarinsats kors 10A, med klor
              3037
              Strömställarinsats kors 10A, med klor
              E-nr.
              1801008
            • 5
              3966 - Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
              3966
              Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
              E-nr.
              1800093

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00