The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • WDE2041
    EAN
    3250610092545
    E-nr.
    1802368
    Förp
    1 st

    Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor WDE2041

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor

    WDE2041

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    16331909
    16331909
    Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16331606
    16331606
    Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      16 A
    Funk­tioner
    • Drifttid
      120 min
    Text
    • Brytare läge
      2-polig från
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Anslut­ning
      Med genom­gångs­klämma
    • Utfö­rande
      Utan klor
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32,30 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration WDE2041
    PDF
    RoHS report WDE2041
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE2041 | Hager Sverige

      Produktbild WDE2041

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00