Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V 303212
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (8)Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 32 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström16 AX (200W LED (SBL))
-
Märkström16 A
-
MonteringUtanpåliggande montering
-
Märkspänning250 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
SammansättningGrundelement
-
Antal knappar1
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Användbar i högre IP-klasserIP44 i kombination med tätningssats
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
-
Brytare lägeMed fördefinierat neutralläge, 2-polig från
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 303212
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 303212
Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB