Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv 15701909
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (7)Kompatibla produkter
-
Passar till 38 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd54,90 mm
-
Bredd55,70 mm
-
Djup22 mm
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Med taktil symbolNej
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 15701909
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 15701909
Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB