The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • WDE5036
    EAN
    3250610092866
    E-nr.
    1802377
    Förp
    10 St

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor WDE5036

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor

    WDE5036

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (15)
    Previous
    Previous
    16281909
    16281909
    Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16281606
    16281606
    Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16208989
    16208989
    Vippa OBS! Utgått
    Lägg till
    Lägg till
    16511959
    16511959
    Vippa enkel, röd lins, symbol "ringklocka", Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16261909
    16261909
    Vippa enkel, Vit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp
    Lägg till
    Lägg till
    16261606
    16261606
    Vippa enkel, Antracit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 5 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 16281909

      Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16281606

      Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16208989

      Vippa OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 16511959

      Vippa enkel, röd lins, symbol "ringklocka", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16261909

      Vippa enkel, Vit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp

      0,00 kr  / *
    • 16261606

      Vippa enkel, Antracit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp

      0,00 kr  / *
    • 15721909

      Vippa enkel, skruvmontage, röd lins, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16611949

      Vippa enkel, röd lins, med finger-, stav-guidande kanter, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16511949

      Vippa enkel, röd lins, symbol "lampa", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16511969

      Vippa enkel, röd lins, symbol "nyckel", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16211909

      Vippa enkel, röd lins, Vit, S.1, symboler: lampa, nyckel, dörrklocka m.m

      0,00 kr  / *
    • 16211606

      Vippa enkel, röd lins, Antracit, S.1, symboler: lampa, nyckel, dörrklocka m.m

      0,00 kr  / *
    • 15701909

      Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16201606

      Vippa enkel, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16201909

      Vippa enkel, Vit, S.1

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 1675

      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167504

      Glimlampa 230 V, 0, 4 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167602

      Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167601

      Glimlampa 24 V, 35 mA, grön, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167603

      Glimlampa 48 V, 25 mA, röd, för tryckknappar

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    • Antal poler
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      34 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Utan
    • Antal knappar
      1
    • Antal tryck­knappar
      Enkel tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    • Med klor
      Ja
    • Typ av lamp­sockel
      Utan lamp­sockel
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, Q.x, S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration WDE5036
    PDF
    RoHS report WDE5036
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE5036 | Hager Sverige

      Produktbild WDE5036

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-11 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-11

      PDF
      315,97 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00