The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 167602
    EAN
    4011334293330
    E-nr.
    1800188
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar 167602

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar

    167602

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      12 - 12 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      0,06 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      12,60 mm
    • Bredd
      23,80 mm
    • Djup
      19,40 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Gul
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      Glöd­lampa

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 167602
    PDF
    RoHS-certifikat 167602
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 167602 | Hager Sverige

      Produktbild 167602

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 167602 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 167602

      Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      85141185 - Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      85141185
      Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801264
    • 4
      85141188 - Tryckknapp enkel, KNX, Vit, S.1
      85141188
      Tryckknapp enkel, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1801262
    • 5
      85142185 - Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
      85142185
      Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801267

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group