Glimlampa 230 V, 0,4 mA, gul, för tryckknappar 167504

EAN
4011334282747
E-nr.
1800186
Förp
10 Bitar

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 230
Elekt­risk ström
  • Märkström
    0
Mate­rial
  • Färg
    Orange
Text
  • Belys­ning
    Till belys­nings- och över­vak­nings­krets

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation