Strömställarinsats Trapp 10A med snabbanslutning och klor 3036
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (15)Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 5 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 47 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 AX (100W LED (SBL))
-
Märkström10 A
-
MonteringInfälld montering
-
Märkspänning250 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
SammansättningGrundelement
-
Antal knappar1
-
Inbyggnadsdjup31 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
Typ av monteringKlor
-
UtförandeMed klor, För skruvfästning
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
-
Brytare lägeFrån/Trapp
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 3036
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 3036
Strömställarinsats trapp 10A, med klor
PDF -
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Plast, halogenfri plats, aluminium och stål
PDF13,15 MB
Strömställarserie
R.1/R.3/R.classic
PDF3,44 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB