Vippa enkel, Antracit, S.1 16201606
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 40 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd54,90 mm
-
Bredd55,70 mm
-
Djup22 mm
-
Typ av monteringKlor
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Med taktil symbolNej
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 16201606
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 16201606
Vippa enkel, Antracit, S.1
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB