The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • WDE503101
    EAN
    3250610095362
    E-nr.
    1802329
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • Taktila vippor - Serie S.1
    • Termo­stater - Serie S.1
    • Visa mer

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor WDE503101

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor

    WDE503101

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (17)
    Previous
    Previous
    16611949
    16611949
    Vippa enkel, röd lins, med finger-, stav-guidande kanter, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16201909
    16201909
    Vippa enkel, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16201606
    16201606
    Vippa enkel, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    15701606
    15701606
    Vippa enkel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till
    15701909
    15701909
    Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till
    16211606
    16211606
    Vippa enkel, röd lins, Antracit, S.1, symboler: lampa, nyckel, dörrklocka m.m
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 5 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 16611949

      Vippa enkel, röd lins, med finger-, stav-guidande kanter, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16201909

      Vippa enkel, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16201606

      Vippa enkel, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 15701606

      Vippa enkel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15701909

      Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16211606

      Vippa enkel, röd lins, Antracit, S.1, symboler: lampa, nyckel, dörrklocka m.m

      0,00 kr  / *
    • 16211909

      Vippa enkel, röd lins, Vit, S.1, symboler: lampa, nyckel, dörrklocka m.m

      0,00 kr  / *
    • 16511969

      Vippa enkel, röd lins, symbol "nyckel", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16511949

      Vippa enkel, röd lins, symbol "lampa", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16281909

      Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 15721606

      Vippa enkel, skruvmontage, röd lins, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15721909

      Vippa enkel, skruvmontage, röd lins, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16261606

      Vippa enkel, Antracit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp

      0,00 kr  / *
    • 16261909

      Vippa enkel, Vit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp

      0,00 kr  / *
    • 16511959

      Vippa enkel, röd lins, symbol "ringklocka", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16208989

      Vippa OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 16281606

      Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 1675

      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167504

      Glimlampa 230 V, 0, 4 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167602

      Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167601

      Glimlampa 24 V, 35 mA, grön, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167603

      Glimlampa 48 V, 25 mA, röd, för tryckknappar

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    • Antal poler
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      41,60 mm
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Utan
    • Antal knappar
      1
    • Antal tryck­knappar
      Enkel tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Ja
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    • Med klor
      Ja
    • Typ av lamp­sockel
      Utan lamp­sockel
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, Q.x, S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration WDE503101
    PDF
    RoHS report WDE503101
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE503101 | Hager Sverige

      Produktbild WDE503101

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-11 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-11

      PDF
      315,97 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      85141185 - Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      85141185
      Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801264
    • 4
      85142185 - Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
      85142185
      Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801267
    • 5
      85142188 - Tryckknapp dubbel, KNX, Vit, S.1
      85142188
      Tryckknapp dubbel, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1801265

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00