Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1 16281909
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd54,90 mm
-
Bredd55,70 mm
-
Djup22 mm
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Med taktil symbolNej
-
Relaterade SystemS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 16281909
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad 16281909
Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1
PDF -
Tillverkardeklaration CE
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-27
PDF192,31 kB