Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor WDE615031
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (17)Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 5 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 41 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 A
-
Monmentan kontaktström10 A
-
Märkspänning250 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
Antal poler1
-
FärgGrå
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
TransparentNej
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
Höjd70,80 mm
-
Bredd70,80 mm
-
Djup41,60 mm
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
MonteringInfälld montering
-
IndikeringslampaUtan
-
Antal knappar1
-
Antal tryckknapparEnkel tryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
AnslutningstypPlug-in anslutning
-
Med klorNej
-
Typ av lampsockelUtan lampsockel
-
Anslutning/anslutningstypSnabbanslutningar
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Har märksfältNej
-
Relaterade SystemA.1, A.8, Q.x, S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDE615031
-
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB