Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar 1675
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tryckknapp 6 tillgängliga produkter -
Vippströmställare 6 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 22 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Märkström IN0
-
Höjd11 mm
-
Bredd23,60 mm
-
Djup19,40 mm
-
MonteringInfälld montering
-
FärgGrå
-
Typ av ljuskällaLysrör
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1675
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 1675
Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB