Vippa enkel, skruvmontage, röd lins, Antracit, S.1, täckplugg skruv 15721606
EAN
4011334000235
E-nr.
1800505
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeFör skruvfästning
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemHager S.x/B.x
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 15721606
-
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Mer dokumentation