Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit GW1AC9016
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
Antal knappar1
-
Med indikatorJa
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialPC - ABS
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd55 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup8 mm
-
Antal moduler1
-
Anslutning/anslutningstypUtan
-
Typ av monteringKlor, Snabbanslutning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
Slagtålighet IKIK07
-
SammansättningCentrum täckplatta
-
Relaterade SystemHager enheter multimedia BRX
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild GW1AC9016
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad GW1AC9016
Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
PDF