The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GW2AC9016
    EAN
    4012740993395
    E-nr.
    1157014
    Förp
    1 st
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Vippa dubbel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit GW2AC9016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vippa dubbel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit

    GW2AC9016

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    • Med indi­kator
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      8 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Klor, Snab­ban­slut­ning
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta
    • Rela­te­rade System
      Hager enheter multi­media BRX

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACh-certifikat GW2AC9016
    PDF
    RoHS-certifikat GW2AC9016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GW2AC9016 | Hager Sverige

      Produktbild GW2AC9016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GW2AC9016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GW2AC9016

      Vippa dubbel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 4
      80960409 - Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      80960409
      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738974
    • 5
      GKWAVA5L2 - Adapter Wago Winsta 5-polig in, 3-polig ut, L2
      GKWAVA5L2
      Adapter Wago Winsta 5-polig in, 3-polig ut, L2

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group