Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart GR0802A9011

EAN
4012740982238
E-nr.
1156836
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Valfria tillbehör

  • Kopp­lings­dosa för vägg­kanal 2 tillgängliga produkter
  • Monta­ge­bricka 6 tillgängliga produkter
  • Data­uttag 1 tillgängliga produkter
  • Centrum­brickor 3 tillgängliga produkter
  • Centrum­bricka 3 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Längd
    103
  • Lock­bredd
    80
  • Diameter på öppningen
    0
  • Höjd på öppning
    55
  • Bredd på öppning
    55
  • Antal enheter
    1
Konfi­gu­ra­tion
  • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
    Enhet med central platta
  • Över­lapp
    Ja
Till­behör
  • Har märks­fält
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation