The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • GSETMM1029011
    EAN
    4012740986991
    Förp
    1 st

    Centrumbricka Multimedia 2 x Keystone Typ 10 (14,8 x 19,3 mm), 55 x 55 mm, Svart GSETMM1029011

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka Multimedia 2 x Keystone Typ 10 (14,8 x 19,3 mm), 55 x 55 mm, Svart

    GSETMM1029011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter 4 tillgängliga produkter
    • Modu­lar­kon­takt 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter
    • Modu­lar­kon­takt
    • GMKAUDIO1

      Uttag 3.5mm, 0, 2m kabel, för centrumbricka Keystone, svart

      0,00 kr  / *
    • GMKBLIND

      Blindplugg Keystone, grå

      0,00 kr  / *
    • GMKUSB2A

      USB 2 Typ A 0, 2m för montage i Keystone centrumbricka

      0,00 kr  / *
    • GMKUSB3A

      USB 3 Typ A 0, 2m för montage i Keystone centrumbricka

      0,00 kr  / *
    • VZ20HA

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Grafit­svart
    • RAL-kod
      9011
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Djup
      20 mm
    • Öppningens mått (B × H)
      14,8 x 19,9
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Modu­l­uttag
    Kompa­ti­bi­litet
    • Typ av data­uttag (modul)
      Typ 10
    • Modul­namn för datautta
      Keys­tone, Large Keys­tone
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Instal­la­tions­vinkel
      90 °

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACh-certifikat GSETMM1029011
    PDF
    RoHS-certifikat GSETMM1029011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GSETMM1029011 | Hager Sverige

      Produktbild GSETMM1029011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GSETMM1029011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GSETMM1029011

      Centrumbricka Multimedia 2 x Keystone Typ 10 (14,8 x 19,3 mm), 55 x 55 mm, Svart

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Sverige

      Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      3,27 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,83 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group