![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 3.5mm, 0,2m kabel, för centrumbricka Keystone, svart GMKAUDIO1
EAN
4012740981644
E-nr.
1156812
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Utrustning
-
AvskärmadNej
Kabel
-
Kabellängd0,20
Funktioner
-
Med avslutningsresistorNej
Dimensioner
-
Bredd14,50
Material
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)
-
FärgVit
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer