![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor 3032
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 6 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10
-
Montering påInfälldmontering
-
Märkspänning250
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
SammansättningGrundelement
-
Typ av monteringKlor
-
Antal knappar1
-
Inbyggnadsdjup31
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
UtförandeMed klor
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
-
Brytare lägeMed fördefinierat neutralläge, 2-polig från
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 3032
-
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2023-11-30
PDF11,50 MBStrömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB