The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GR0802ALAN
    EAN
    4012740982245
    E-nr.
    1156837
    Förp
    1 st
    • Appa­rat­dosor - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Visa mer

    Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium GR0802ALAN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium

    GR0802ALAN

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Centrum­bricka 1 tillgängliga produkter
    • Vippa 3 tillgängliga produkter
    • Data­uttag 1 tillgängliga produkter
    • Kopp­lings­dosa för vägg­kanal 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Centrum­bricka
    • Vippa
    • Data­uttag
    • Kopp­lings­dosa för vägg­kanal
    • GZTAE3ALAN

      Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • GW1BLAN

      Vippa enkel, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • GW2BLAN

      Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • GW2ABLAN

      Vippa dubbel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • G3155

      Datauttag 2xRJ45 Kat 6 oskärm

      0,00 kr  / *
    • GLT4001

      Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *
    • GLT1511

      Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      103 mm
    • Lock­bredd
      80 mm
    • Diameter på öppningen
      0
    • Höjd på öppning
      55 mm
    • Bredd på öppning
      55 mm
    • Antal enheter
      1
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
      Enhet med central platta
    • Över­lapp
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Lackad
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      9006
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GR0802ALAN
    PDF
    RoHS-certifikat GR0802ALAN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GR0802ALAN | Hager Sverige

      Produktbild GR0802ALAN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GR0802ALAN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GR0802ALAN

      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      M5861 - Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart
      M5861
      Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1155939
    • 2
      GLT1511 - Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
      GLT1511
      Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
      E-nr.
      1155666
    • 3
      GR0802A9011 - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
      GR0802A9011
      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
      E-nr.
      1156836
    • 4
      GR0800A9016 - Frontram 55mm, för fönsterbänkskanal BR 80mm, halogenfri plast, vit
      GR0800A9016
      Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit
      E-nr.
      1156979
    • 5
      GR0802A9016 - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Vit
      GR0802A9016
      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Vit
      E-nr.
      1156980

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group