The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GLT1511
    EAN
    4012740869683
    E-nr.
    1155666
    Förp
    1 st
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Appa­rat­dosor - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Visa mer

    Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå GLT1511

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå

    GLT1511

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    3315391909
    3315391909
    Centrumbricka med USB & 3, 5mm uttag, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    G3175
    G3175
    Datauttag 2xRJ45 kat 6 patch/patch
    Lägg till
    Lägg till
    G3140
    G3140
    Datauttag 2xRJ45 Kat 6A skärm
    Lägg till
    Lägg till
    WDF41076
    WDF41076
    Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Data­uttag 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 13 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Data­uttag
    • G3155

      Datauttag 2xRJ45 Kat 6 oskärm

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • G3175

      Datauttag 2xRJ45 kat 6 patch/patch

      0,00 kr  / *
    • G3140

      Datauttag 2xRJ45 Kat 6A skärm

      0,00 kr  / *
    • GR0800A9016

      Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • GR0800A9011

      Frontram BR för 55mm Halogenfri Svart

      0,00 kr  / *
    • GR0800ALAN

      Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium

      0,00 kr  / *
    • GR0802A9016

      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • GR0802A9011

      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart

      0,00 kr  / *
    • GR0802ALAN

      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium

      0,00 kr  / *
    • GMSET119016

      USB A-uttag, tilll USB A, kompl. set inkl. centrumbricka och ram med märkf., Vit

      0,00 kr  / *
    • GMSET039016

      VGA-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit

      0,00 kr  / *
    • GMSET019016

      HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit

      0,00 kr  / *
    • GSETBLIND9011

      Centrumbricka blind till fönsterbänkskanal inkl.ram märkfönster, Svart

      0,00 kr  / *
    • GSETBLIND9016

      Centrumbricka blind till fönsterbänkskanal inkl.ram märkfönster, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Stan­dard 60 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av dosa
      Öppen
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Dimen­sioner
    • Antal enheter
      1
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lådans place­ring
      Fram­sida
    Funk­tioner
    • Dragav­last­nings­möj­lighet
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACh-certifikat GLT1511
    PDF
    RoHS-certifikat GLT1511
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GLT1511 | Hager Sverige

      Produktbild GLT1511

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GLT1511 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GLT1511

      Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      M5861 - Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart
      M5861
      Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1155939
    • 2
      GR0802ALAN - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium
      GR0802ALAN
      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium
      E-nr.
      1156837
    • 3
      GR0802A9011 - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
      GR0802A9011
      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
      E-nr.
      1156836
    • 4
      GR0800ALAN - Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium
      GR0800ALAN
      Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium
      E-nr.
      1156831
    • 5
      GLT4001 - Apparatdosa för BR65 produkt, 1-fack, cc 60mm, 47 mm djup, grå
      GLT4001
      Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå
      E-nr.
      1155694

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group