Centrumbricka med USB & 3,5mm uttag, Vit, S.1 3315391909
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 5 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 29 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Ljudfrekvens20 - 20 Hz
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup36,40 mm
-
Inbyggnadsdjup24,90 mm
-
Anslutning/anslutningstypUSB
-
Antal anslutningar2
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
AvskärmadJa
-
Med dammskyddNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 3315391909
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 3315391909
Centrumbricka med USB & 3,5mm uttag, Vit, S.1
PDF -
Installationshandbok
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB