The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GMSET019016
    EAN
    4012740986649
    E-nr.
    1157597
    Förp
    1 st
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit GMSET019016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit

    GMSET019016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Avskärmad
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      103 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Trafikvit

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Rocker for socket 2P+E gallery pure-white (english)
    PDF
    953,01 kB
    REACh-certifikat GMSET019016
    PDF
    RoHS-certifikat GMSET019016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GMSET019016 | Hager Sverige

      Produktbild GMSET019016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GMSET019016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GMSET019016

      HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Sverige

      Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      3,27 MB
    • Flyer

      Bild Hållare för multimediauttag | Hager Sverige

      Hållare för multimediauttag

      PDF
      664,64 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2022-08-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2022-08-17

      PDF
      534,09 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 4
      GKWAVA5L1 - Adapter Wago Winsta 5-polig in, 3-polig ut, L1
      GKWAVA5L1
      Adapter Wago Winsta 5-polig in, 3-polig ut, L1
    • 5
      80960409 - Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      80960409
      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738974

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group