The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • G3140
    EAN
    4012740207829
    E-nr.
    5117201
    Förp
    10 St
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Datauttag 2xRJ45 Kat 6A skärm G3140

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Datauttag 2xRJ45 Kat 6A skärm

    G3140

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    GZUAE2A9016
    GZUAE2A9016
    Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    GLT1511
    GLT1511
    Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • GLT1511

      Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Med trans­pa­rent etikett­hål­lare
      Nej
    • Antal utgångar
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      IDC plint
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat G3140
    PDF
    RoHS-certifikat G3140
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G3140 | Hager Sverige

      Produktbild G3140

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad G3140 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G3140

      Datauttag 2xRJ45 Kat 6A skärm

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild TTG2_EU-Declaration-of-Conformity_DE-EN_G3140 | Hager Sverige

      TTG2_EU-Declaration-of-Conformity_DE-EN_G3140

      Declaration of Conformity

      PDF
      218,69 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 3
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 4
      80960409 - Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      80960409
      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738974
    • 5
      GSETDM0329016 - Centrumbricka 2 x Keystone Typ 03 (14,85x19,5/21,7mm) ink ram märkfönster, Vit
      GSETDM0329016
      Centrumbricka 2 x Keystone Typ 03 (14, 85x19, 5/21, 7mm) ink ram märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157649

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group