The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GZUAE2A9016
    EAN
    4012740993456
    E-nr.
    1157022
    Förp
    1 st
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Visa mer

    Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Vit GZUAE2A9016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Vit

    GZUAE2A9016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    GR0800A9016
    GR0800A9016
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit
    Lägg till
    Lägg till
    GR0802A9016
    GR0802A9016
    Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Data­uttag 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Data­uttag
    • G3155

      Datauttag 2xRJ45 Kat 6 oskärm

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • G3175

      Datauttag 2xRJ45 kat 6 patch/patch

      0,00 kr  / *
    • G3140

      Datauttag 2xRJ45 Kat 6A skärm

      0,00 kr  / *
    • GR0800A9016

      Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • GR0802A9016

      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      13 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      UAE/IAE (ISDN)
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Typ av monte­ring
      Skruvan­slut­ning, Skruv­mon­te­ring, Snab­ban­slut­ning
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACh-certifikat GZUAE2A9016
    PDF
    RoHS-certifikat GZUAE2A9016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GZUAE2A9016 | Hager Sverige

      Produktbild GZUAE2A9016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GZUAE2A9016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GZUAE2A9016

      Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GR0800A9016 - Frontram 55mm, för fönsterbänkskanal BR 80mm, halogenfri plast, vit
      GR0800A9016
      Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit
      E-nr.
      1156979
    • 2
      GZTAE3A9011 - Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      GZTAE3A9011
      Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156866
    • 3
      GW2C9016 - Vippa dubbel, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
      GW2C9016
      Vippa dubbel, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157016
    • 4
      GW1AC9016 - Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
      GW1AC9016
      Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157001
    • 5
      GW2B9016 - Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
      GW2B9016
      Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157015

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group