The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GW2C9016
    EAN
    4012740993418
    E-nr.
    1157016
    Förp
    1 st
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Vippa dubbel, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit GW2C9016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vippa dubbel, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit

    GW2C9016

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    • Med indi­kator
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      8 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Klor, Snab­ban­slut­ning
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta
    • Rela­te­rade System
      Hager enheter multi­media BRX

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACh-certifikat GW2C9016
    PDF
    RoHS-certifikat GW2C9016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GW2C9016 | Hager Sverige

      Produktbild GW2C9016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GW2C9016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GW2C9016

      Vippa dubbel, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GW1B9011 - Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Svart
      GW1B9011
      Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156845
    • 2
      GZTAE3A9011 - Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      GZTAE3A9011
      Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156866
    • 3
      GZSAT3A9016 - Centrumbricka R/TV/SAT, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
      GZSAT3A9016
      Centrumbricka R/TV/SAT, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157020
    • 4
      GR0800A9011 - Frontram BR för 55mm Halogenfri Svart
      GR0800A9011
      Frontram BR för 55mm Halogenfri Svart
      E-nr.
      1156830
    • 5
      GW1B9016 - Vippa enkel, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
      GW1B9016
      Vippa enkel, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157004

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group