Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart GZTAE3A9011

EAN
4012740983297
E-nr.
1156866
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    55
  • Höjd
    55
  • Djup
    13
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    TAE
  • Typ av monte­ring
    Skruvan­slut­ning, Skruv­mon­te­ring, Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Rela­te­rade Series
    Hager multi­media 80 mm BRX

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation