The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GW2BLAN
    EAN
    4012740983785
    E-nr.
    1156858
    Förp
    1 st
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium GW2BLAN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium

    GW2BLAN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      9006
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      7 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Klor, Snab­ban­slut­ning
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med taktil symbol
      Nej
    • Rela­te­rade System
      Hager enheter multi­media BRX

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACh-certifikat GW2BLAN
    PDF
    RoHS-certifikat GW2BLAN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GW2BLAN | Hager Sverige

      Produktbild GW2BLAN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GW2BLAN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GW2BLAN

      Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GSETDM1029016 - Centrumbricka till fönsterbänkskanal 2xKeystone Typ10 inkl.ram märkfönster, Vit
      GSETDM1029016
      Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14, 8x19, 3mm) inkl. ram med märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157677
    • 2
      GSETDM1029011 - Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14,8x19,3mm) inkl. ram med märkfönster, Svart
      GSETDM1029011
      Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14, 8x19, 3mm) inkl. ram med märkfönster, Svart
      E-nr.
      1157676
    • 3
      GMSET119016 - USB A-uttag, tilll USB A, kompl. set inkl. centrumbricka och ram med märkf., Vit
      GMSET119016
      USB A-uttag, tilll USB A, kompl. set inkl. centrumbricka och ram med märkf., Vit
      E-nr.
      1157599
    • 4
      GSETDM0329016 - Centrumbricka 2 x Keystone Typ 03 (14,85x19,5/21,7mm) ink ram märkfönster, Vit
      GSETDM0329016
      Centrumbricka 2 x Keystone Typ 03 (14, 85x19, 5/21, 7mm) ink ram märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157649
    • 5
      GSETDM0429016 - Centrumbricka 2 x Actassi Typ 04 (17,5 x 18,5mm), inkl. ram märkfönster, Vit
      GSETDM0429016
      Centrumbricka 2 x Actassi Typ 04 (17, 5 x 18, 5mm), inkl. ram märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157663

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group