The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • GZUAE2A9011
    EAN
    4012740983396
    E-nr.
    1156869
    Förp
    1 st

    Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Svart GZUAE2A9011

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Svart

    GZUAE2A9011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    GR0800A9011
    GR0800A9011
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Svart
    Lägg till
    Lägg till
    GR0802A9011
    GR0802A9011
    Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Data­uttag 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Data­uttag
    • G3155

      Datauttag 2xRJ45 Kat 6 oskärm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Grafit­svart
    • RAL-kod
      9011
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      13 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      UAE/IAE (ISDN)
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Typ av monte­ring
      Skruvan­slut­ning, Skruv­mon­te­ring, Snab­ban­slut­ning
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACh-certifikat GZUAE2A9011
    PDF
    RoHS-certifikat GZUAE2A9011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GZUAE2A9011 | Hager Sverige

      Produktbild GZUAE2A9011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GZUAE2A9011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GZUAE2A9011

      Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Svart

      PDF
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group