Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1 16331606
EAN
4011334220923
E-nr.
1800552
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
2041
Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
PrägladMed märkning med symbol för tidsskala
-
UtförandeFör skruvfästning
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemHager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer