The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • WDF45921
    EAN
    3250610095089
    E-nr.
    6001524
    Förp
    10 St
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930
    • Visa mer

    Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor WDF45921

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor

    WDF45921

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    12031909
    12031909
    Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    12031606
    12031606
    Centrumbricka Antenn R+TV, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 43 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • WTD3100BG

      Ram 1-fack, 1930, plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • WTD3100PBG

      Ram 1-fack, 1930 i Rosenthal Porslin, Svart

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • WTD3372WG

      Ram 1-fack, plast, mittram för kombination, 1930, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal fack
      1
    • Antal moduler
      2
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Genom­gångs­uttag
    Försvag­ning
    • Dämp­ning vid 2150 MHz
      10,50 dB
    • Dämp­ning vid 860 MHz
      8 dB
    • Genom­gångs­dämp­ning vid 2150 MHz
      7 dB
    • Genom­gångs­dämp­ning vid 860 MHz
      4 dB
    Frekvens
    • Frekvens band­bredd
      5 - 2400 MHz
    • Bred­bands­tek­no­logi
      5 - 2400 MHz
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      2
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall
    • RAL-kod
      7035
    Dimen­sioner
    • Djup
      27,2 mm
    • Inbygg­nads­djup
      40 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      27,2 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment
    Text
    • Funk­tion
      Lämplig för HDTV
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    • Monta­ge­plat­ta/­mon­ta­ge­ring
      De externa öljetter på stöd­ringen går att bryta av för att passa rund design

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Aerial socket outlet 2hole throughpass soc., 13 dB, 1930/Glas/R.classic (English)
    PDF
    728,23 kB
    REACh-certifikat WDF45921
    PDF
    RoHS-certifikat WDF45921
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDF45921 | Hager Sverige

      Produktbild WDF45921

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDF45921 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDF45921

      Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-18

      PDF
      345,61 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WTF4000WG - Centrumbricka universal, 1930, Vit
      WTF4000WG
      Centrumbricka universal, 1930, Vit
      E-nr.
      5100554
    • 2
      WTF4107BG - Centrumbricka 1xRJ45, 1930, Svart
      WTF4107BG
      Centrumbricka 1xRJ45, 1930, Svart
      E-nr.
      5100555
    • 3
      WTF4400BG - Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), 1930, Svart
      WTF4400BG
      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), 1930, Svart
      E-nr.
      5100557
    • 4
      WTF4107WG - Centrumbricka för 1xRJ45 1930, vit
      WTF4107WG
      Centrumbricka för 1xRJ45 1930, vit
      E-nr.
      5100556
    • 5
      260215 - USB-uttag serie 1930 Insats 2st typ A, 3A rund, svart
      260215
      Insats 2 x USB A ladduttag 3 A rund Svart
      E-nr.
      5200363

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group