The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 260215
    USB-ladduttag serie 1930 med 2st USB-utgångar av typ A, max 3A (per uttag/totalt båda). Monteras i dosa med skruvanslutning, 100-240V~, 50/60Hz, 5V= (+/-5%). Kompletteras med separat centrumbricka och ram. Passar till väggapparater i serie R.Classic och serie 1930.
    EAN
    4011334467861
    E-nr.
    5200363
    Förp
    1 st

    USB-uttag serie 1930 Insats 2st typ A, 3A rund, svart 260215

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    WTS4155BM

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    USB-uttag serie 1930 Insats 2st typ A, 3A rund, svart

    260215

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Centrumbricka universal, 1930, svart
    Lägg till
    Lägg till
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Centrumbricka universal, 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Ingång­spän­ning
      230 - 230 V
    • Utspän­ning
      5 - 5 V
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      34 mm
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      2
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Med finsäk­ring
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      7021
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Ström
    • Utef­fekt
      15 W
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,15 W
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      0,20 A
    • Utgångs­ström
      3000 mA
    Text
    • Anslut­ning­ar/­uttag
      Med 2 USB-­uttag typ A
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Avsäk­ring
      Utan pets­kydd

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 260215
    PDF
    RoHS-certifikat 260215
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 260215 | Hager Sverige

      Produktbild 260215

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 260215 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 260215

      Insats 2 x USB A ladduttag 3 A rund Svart

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Sverige

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-06-16 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group