Jalusibrytare med vred 1-polig, 10AX, serie 1930, Vit, insats utan klor WTE6161WG
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 6 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 14 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Typ av persiennbrytare1-polig strömställare
-
Märkspänning250 V
-
Omkopplingsström10 A
-
Omkopplingsström10 A
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - +35 °C
-
Brytare lägeMed neutralläge
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeSnabbanslutning
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Relaterade ProdukttypRam
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTE6161WG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WTE6161WG
Jalusibrytare med vred 1-polig, 10AX, serie 1930, Vit, insats utan klor
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB