Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, 1930, Vit, insats utan klor WTE7261WG
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 28 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Typ av persiennbrytare2-polig strömställare
-
Märkspänning250 V
-
Omkopplingsström10 AX (100W LED (SBL))
-
Omkopplingsström10 A
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - +35 °C
-
Brytare lägeMed neutralläge
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeSnabbanslutning
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Relaterade SeriesSerie 1930
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WTE7261WG
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad WTE7261WG
Jalusibrytare med vred 2-polig, 10AX, 1930, Vit, insats utan klor
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB